Beskrivelse
Leter du etter en stilig bordlampe som ikke bare er funksjonell, men som også tilfører et snev av modernitet til rommet ditt? Da er den designprisvinnende bordlampen Voila det perfekte valget.
Med denne lampen har designerne våre fornyet den klassiske bordlampen. Designet har en velkjent, ikonisk silhuett med nyskapende overflatestrukturer som gir den et særegent utseende og en følelse som gjør hver lampe i denne familien spesiell.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Bruksområde: Gjestfrihet og bolig
- Alternativer for farge og tekstur: Ulike kombinasjoner tilgjengelig
- Lyskilde: E27 LED-pære (ikke inkludert)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattstyrke: Kompatibel med E27-pærer opp til 8W
- Installasjon: Type C-plugg (Ansvarsfraskrivelse: Vær oppmerksom på at disse produktene kun er utviklet for bruk med europeisk type C-plugg. Hvis de skal brukes i land med andre pluggtyper, kan det kreve ekstra behandlingstid, noe som resulterer i lengre leveringstid)
- Dimensjoner: Høyde: 30,1 cm, bredde: 21,5 cm
- Materiale: Trykt med minst 65 % resirkulerte materialer
- Produsert i Europa
Operasjonell
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivelsesområde
10°C to 35°C
Sertifiseringer
CE
Test av glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Electrical
Type C-plugg:
Denne to-ledede støpselet er ujordet, upolarisert og har to runde pinner.
Type stikkontakt:
E27-kontakt
Bærekraft
Materiale
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Nedlastinger
Voila