Beskrivelse
Aluminiumsringen i bunnen gir en moderne vri. Den tradisjonelle formen er basert på en lanterne, og sammen med den subtile strukturen i materialet og fargen som er brukt, gir Lantern bordlampe en myk lyseffekt når lampen er på. Lantern er tilgjengelig i 2 varianter og 2 størrelser.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Bruksområde: Gjestfrihet og bolig
- Alternativer for farge og tekstur: Ulike kombinasjoner tilgjengelig
- Lyskilde: E27 LED-pære (ikke inkludert)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattstyrke: Kompatibel med E27-pærer opp til 8W
- Installasjon: Type C-plugg (Ansvarsfraskrivelse: Vær oppmerksom på at disse produktene kun er utviklet for bruk med europeisk type C-plugg. Hvis de skal brukes i land med andre pluggtyper, kan det kreve ekstra behandlingstid, noe som resulterer i lengre leveringstid)
- Dimensjoner: Høyde: 21,8-26,2 cm, bredde: 20 cm
- Materiale: Trykt med minst 65 % resirkulerte materialer
- Produsert i Europa
Operasjonell
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivelsesområde
10°C to 35°C
Sertifiseringer
CE
Test av glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Type C-plugg:
Denne to-ledede støpselet er ujordet, upolarisert og har to runde pinner.
Type stikkontakt:
E27-kontakt
Bærekraft
Materiale
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Nedlastinger
Lantern