Beskrivelse
Sett denne bordlampen hvor som helst, og rommet ditt får plutselig et helt annet uttrykk. Med sin ekstravagante ribbestruktur gir lampen en unik, "ødelagt" og stemningsfull lyseffekt. Med sine elegante ovale eller bølgende former er den utvilsomt en ressurs i mange interiørstiler. Jagg er tilgjengelig i 2 forskjellige varianter og 2 forskjellige farger.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Bruksområde: Gjestfrihet og bolig
- Alternativer for farge og tekstur: Ulike kombinasjoner tilgjengelig
- Lyskilde: E27 LED-pære (ikke inkludert)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattstyrke: Kompatibel med E27-pærer opp til 8W
- Installasjon: Type C-plugg (Ansvarsfraskrivelse: Vær oppmerksom på at disse produktene kun er utviklet for bruk med europeisk type C-plugg. Hvis de skal brukes i land med andre pluggtyper, kan det kreve ekstra behandlingstid, noe som kan resultere i lengre leveringstid)
- Dimensjoner: Høyde: 22-24 cm, bredde: 17,5-22 cm
- Materiale: Trykt med minst 65 % resirkulerte materialer
- Produsert i Europa
Operasjonell
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivelsesområde
10°C to 35°C
Sertifiseringer
CE
Test av glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Type C-plugg:
Denne to-ledede støpselet er ujordet, upolarisert og har to runde pinner.
Type stikkontakt:
E27-kontakt
Bærekraft
Materiale
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Nedlastinger
Jagg