Beskrivelse
Plasser Shell bordlampe som en veggskive med lyset vendt mot veggen for å få en opplyst vegg. Det gjennomsiktige materialet gjør at hele lampen ser ut til å gløde, noe som øker lysutbyttet på en stemningsfull måte. Denne minimalistiske lampen som ligner eggeskall, skaper en vakker base i rommet ditt. Naturlig lys med et mykt, vennlig utseende.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Bruksområde: Gjestfrihet og bolig
- Alternativer for farge og tekstur: Ulike kombinasjoner tilgjengelig
- Lyskilde: E27 LED-pære (ikke inkludert)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattstyrke: Kompatibel med E27-pærer opp til 8W
- Installasjon: Type C-plugg (Ansvarsfraskrivelse: Vær oppmerksom på at disse produktene kun er utviklet for bruk med europeisk type C-plugg. Hvis de skal brukes i land med andre pluggtyper, kan det kreve ekstra behandlingstid, noe som resulterer i lengre leveringstid)
- Dimensjoner: Høyde: 22,5 cm, bredde: 19,4 cm
- Materiale: Trykt med minst 65 % resirkulerte materialer
- Produsert i Europa
Operasjonell
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivelsesområde
10°C to 35°C
Sertifiseringer
CE
Test av glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Type C-plugg:
Denne to-ledede støpselet er ujordet, upolarisert og har to runde pinner.
Type stikkontakt:
E27-kontakt
Bærekraft
Materiale
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Nedlastinger
Shell