Beschrijving
Accent Surface Mounted D65 - Om te benadrukken wat er echt toe doet
De energiezuinige Accent Surface Mounted D65 is verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en heeft een slank design met mix-and-match behuizing en frontringkleuren. Met een breed scala aan stralingshoeken en kleurtemperaturen is deze verlichtingsoplossing ideaal voor modedetailhandel, horeca en woonomgevingen. Net als de andere leden van de Accent D65-familie heeft de Accent Surface Mounted D65 een 3D-geprinte behuizing van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Het cirkelvormige ontwerp is niet alleen stijlvol maar ook upgradebaar, herbruikbaar, onderhoudbaar en recyclebaar, waardoor het een echt duurzame verlichtingsoplossing is.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Rijk pallet aan huisvestingskleuren en texturen - Standaard
- 4 verschillende lengtes - afhankelijk van optiek en driverkeuze
- Rijk pallet aan kleuren voor behuizing en voorring
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Opties voor optiek - Collimator / Reflector
- Honingraat - om verblinding te verminderen en de lichtrichting te regelen Efficiëntie tot 147 lm/w
- Optie voor CRI80 of CRI90
- Lumen: 800 - 1200 Lumen
- Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
- Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij gemiddelde gebruiksduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta
Operationeel
IP20 / IK02 Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

PSU (Non dimming)
Internal, through wiring

DIA (DALI interact dimming), Internal, through wiring

WIA (Wireless Interact dimming), without sensor Interal
Optische
LED-module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000 uur* tot L80 bij 25°C Ta* Zie specificatieblad voor details
Elektrisch
220-240vac
50-60 Hz
0.9 of 0,8 (voor 8S PSU)
< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C
PSU (niet-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen -> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffenKoellichaam gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium.
LED
LED-printplaat
Hoog reflecterende aluminium reflector / PMMA Collimator
Downloads
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65