Beschrijving
De Accent Wall D65 is een zeer energiezuinige wandlamp die verkrijgbaar is in 2 varianten: verlichting omhoog/omlaag of alleen omlaag. De Accent Wall D65 maakt deel uit van de Accent D65-familie en heeft een 3D-geprinte behuizing van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam van 85% gerecycled aluminium. Door het circulaire ontwerp kan de lamp worden geüpgraded, hergebruikt, onderhouden en gerecycled, waardoor het een duurzame verlichtingsoplossing is. Bovendien kunnen alle armaturen van de Accent D65-familie naadloos worden aangesloten op slimme systemen (zoals Interact) voor eenvoudig verlichtingsbeheer en extra energiebesparing.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Rijk pallet aan behuizing kleuren en texturen
- Wandmontage met interne driver
- Optie voor Omhoog/Omlaag licht OF Omlaag licht
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Rendement tot 130 lm/w
- Optie voor CRI80 of CRI90
- Lumen: 800 - 2400 Lumen
- Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
- Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij de mediaan nuttige levensduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta"
Operationeel
IP20 / IK02Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optische
LED-module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 uur* tot L80 bij 25°C Ta* Zie specificatieblad voor details
Elektrisch
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C
PSU (niet-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen -> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffenKoellichaam gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium.
LED
LED-printplaat
Sterk reflecterende aluminium reflector
Downloads
Accent Wall D65