Beschrijving
De Accent Cylinder D65 is energiezuinig, heeft drie verschillende montagemogelijkheden en een slank ontwerp waarbij de kleur van de behuizing en de voorste ring gemengd en afgestemd kunnen worden, een spot die ervoor zorgt dat u opvalt. Met een breed scala aan stralingshoeken en kleurtemperaturen is deze verlichtingsoplossing ideaal voor modedetailhandel, horeca en woonomgevingen. Net als de andere Accent D65 familieleden, heeft de Accent Cylinder D65 een 3D-geprinte behuizing gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Het ronde ontwerp is niet alleen stijlvol maar ook upgradebaar, herbruikbaar, onderhoudbaar en recyclebaar, waardoor het een echt duurzame verlichtingsoplossing is.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Rijk palet aan behuizing kleuren en texturen - standaard en op aanvraag
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Optie voor collimatoroptiek voor nauwkeurige bundelregeling
- Rendement tot 151 lm/w
- Optie voor CRI80 of CRI90
- Lumen: 1200 - 2700 Lumen
- Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
- Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij gemiddelde levensduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta"
Operationeel
IP20 / IK02Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optische
LED-module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100.000 uur* tot L80 bij 25°C Ta* Zie specificatieblad voor details
Elektrisch
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bij 50.000 uur bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
PSU (niet-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen -> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffenKoellichaam gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium.
LED
LED-printplaat
Hoogreflecterende aluminium reflector / PMMA-collimator
Downloads
Accent Cylinder D65