Accent Recessed D65
De Accent Recessed D65 is een zeer energiezuinige downlight die verkrijgbaar is in zowel vaste als verstelbare varianten. Hij biedt een breed scala aan stralingshoeken en kleurtemperaturen, waardoor hij zeer veelzijdig is, en wordt geleverd met verschillende uitsparingen, waardoor hij perfect geschikt is voor renovatieprojecten. De Accent Recessed D65 maakt deel uit van de Accent D65 familie en heeft een 3D-geprinte behuizing gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam van 85% gerecycled aluminium. Door het circulaire ontwerp kan de lamp worden geüpgraded, hergebruikt, onderhouden en gerecycled, waardoor het een duurzame verlichtingsoplossing is.