Beskrivning
Accent Surface Mounted D65 - To Spotlight what truly matters
Den energieffektiva Accent Surface Mounted D65 finns i fyra olika längder och har en elegant design med färgkombinationer för hölje och frontring. Denna lättinstallerade spotlight som är redo för smarta system (t.ex. Interact) ser till att du sticker ut.
Med ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer är denna belysningslösning idealisk för modebutiker, hotell och bostäder. Dessutom garanterar det bikakeformade avbländningstillbehöret perfekt visuell komfort för dina kunder eller gäster.
Precis som andra medlemmar i Accent D65-familjen har Accent Surface Mounted D65 ett 3D-utskrivet hölje tillverkat av minst 65 % återvunna eller biocirkulära material och en kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Den cirkulära designen är inte bara snygg utan också uppgraderingsbar, återanvändbar, servicevänlig och återvinningsbar, vilket gör den till en verkligt hållbar belysningslösning.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Rik palett av husfärger och texturer - Standard
- 4 Olika längder - beroende på val av optik och drivdon
- Rik palett av färger för bostäder och frontringar
- Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Stort utbud av strålvinklar att välja mellan
- Alternativ för optik - kollimator / reflektor
- Honeycomb - för att minska bländning och styra ljusriktningen Effektivitet upp till 147 lm/w
- Tillval för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 1200 lumen
- Olika drivrutinsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenunderhåll (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta
Drift & certifieringar
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva

Drivdon

PSU (ej dimmer) Intern, genomgående kabeldragning

DIA (DALI interact dimming), Intern, genomgående kabeldragning

WIA (Wireless Interact dimming), utan sensor Interal
Ljusteknisk data
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta* Se specifikationsblad för mer information
Elteknisk data
220-240vac
50-60 Hz
0.9 or 0.8 (for 8S PSU)
< 10% vid 50.000 timmar för temperatur 25°C
PSU (icke-dimning)
DIA (DALI InterAct trådbunden)
WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast -> Återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plastKylfläns tillverkad av 85% återvunnen aluminium.
LED
LED-tavla
Högreflekterande aluminiumreflektor / PMMA-kollimator
Nedladdningar
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65