Beskrivning
Accent Wall D65 är en mycket energieffektiv vägglampa som finns i 2 varianter: belysning upp/ner eller enbart ned. Vägglampan har en mängd olika färger och texturer som kan blandas och matchas för att passa dina applikationer inom modehandel, hotell och bostäder.Accent Wall D65 är en del av Accent D65-familjen och har ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65% återvunna eller biocirkulära material och en kylfläns av 85% återvunnen aluminium. Den cirkulära designen gör armaturen uppgraderbar, återanvändbar, servicevänlig och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Accent D65-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningsstyrning och ytterligare energibesparingar.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Rik palett av husfärger och texturer - Standard
- Väggmontage med intern drivning
- Möjlighet till Up/Down-ljus ELLER Down-ljus
- Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Stort utbud av strålvinklar att välja mellan
- Effektivitet upp till 130 lm/w
- Tillval för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 2400 lumen
- Olika drivrutinsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1): 100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusritning

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta* Se specifikationsblad för mer information
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% vid 50.000 timmar för Tambient 25°C
PSU (icke-dimning)DIA (DALI InterAct trådbunden)WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast -> Återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plastKylfläns tillverkad av 85% återvunnen aluminium.
LED
LED-tavla
Högreflekterande aluminiumreflektor
Nedladdningar
Accent Wall D65