Beskrivning
Accent Cylinder D65 är en energieffektiv spotlight med tre olika monteringsalternativ och en elegant design där färgen på höljet och frontringen kan blandas och matchas, vilket gör att du sticker ut. Med ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer är den här belysningslösningen idealisk för modebutiker, hotell- och restaurangbranschen och bostäder. Dessutom garanterar det bikakeformade bländskyddet perfekt visuell komfort för dina kunder eller gäster.Precis som de andra Accent D65-familjemedlemmarna har Accent Cylinder D65 ett 3D-utskrivet hölje tillverkat av minst 65 % återvunna eller biocirkulära material och en kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Den cirkulära designen är inte bara snygg utan också uppgraderingsbar, återanvändbar, servicevänlig och återvinningsbar, vilket gör den till en verkligt hållbar belysningslösning.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Rik palett med husfärger och texturer - standard & On demand
- Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Stort utbud av strålvinklar att välja mellan
- Tillval av kollimatoroptik för exakt strålstyrning
- Effektivitet upp till 151 lm/w
- Tillval för CRI80 eller CRI90
- Lumens : 1200 - 2700 Lumens
- Olika drivrutinsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenbibehållning (EN-IEC 62722-2-1) vid median livslängd: 100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Years
Schematisk ljusritning

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80+, 3000K
CRI80+, 4000K
CRI90+, 3000K (PW930/PC930)
CRI90+, 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta* Se specifikationsblad för mer information
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % vid 50 000 timmar för Tambient 25 °C
PSU (icke-dimning)DIA (DALI InterAct trådbunden)WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast -> Recycled or mass-balanced bio-circular plasticsKylfläns tillverkad av 85% återvunnen aluminium.
LED
LED board
Högreflekterande aluminiumreflektor/PMMA-kollimator
Nedladdningar
Accent Cylinder D65