Descriere
Pandantive mari, cu randament ridicat, adaptate nevoilor proiectului dumneavoastră.Vremea pandantivelor grele și nesustenabile a trecut. Această serie PM este atât foarte ușoară, cât și fabricată din material imprimat 3D sustenabil și reciclabil.Un abajur prismatic din policarbonat creează o distribuție eficientă și confortabilă a luminii.Prin imprimarea 3D a abajurului, devine posibilă configurarea seriei PM în mai multe culori și chiar cu un logo pe abajur.
- Producție mare, intrare mică -
putere de 20.000 lumeni cu motor LED eficient energetic - Construcție ușoară, dar durabilă din policarbonat
care ușurează manipularea în timpul instalării
Specificații
Specificații cheie
- Producție mare
- Construcție din policarbonat ușoară, dar durabilă, care ușurează manipularea în timpul instalării
- Numeroase variații de culori
- Două opțiuni de pachete lumen (12.000 lumeni, 20.000 lumeni)Eficiență de până la 144 lm/WCRI80 și opțiuni 4000K
- Non-dimmerabil, DALI
- Durata de viață 50,000hrs la L70 @ 25°C Ta
- Produs în Europa
Operațional
IP20 / IK05
Clasa electrică II
0°C până la 40°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optică
Modul LED
CRI80 , 4000K
SDCM<5
50,000hrs la L70 @ 25°C Ta
Electrice
220-240vac
50-60Hz
0.9
PSU (non-dimming)
PSD (Dimming DALI)
Sustenabilitate
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED
Descărcări
Height