Descriere
Dezlănțuiți puterea luminii cu Dome mid-bay. Corpurile noastre integrate cu motoare LED puternice proiectează aceeași cantitate de putere ca și iluminarea de jos. Indiferent dacă aveți tavane sau nu, compartimentul median al Dome oferă o putere luminoasă amplă și o gamă largă de stiluri din care puteți alege. Dome are o eficacitate ridicată de până la 143 lm/W. Cu texturile noastre unice și combinațiile optice, puteți crea un stil de semnătură perfect pentru spațiul dvs. de birouri, retail sau ospitalitate.
Acum în material de imprimare Urban Grey
Dome este primul corp de iluminat oferit cu Material de imprimare Urban Grey, realizate cu abajururi de iluminat stradal din policarbonat reciclat. Acest material durabil reduce deșeurile și sprijină proiectarea circulară, menținând în același timp o calitate ridicată și performanțe constante.
Specificații
Specificații cheie
- Vine într-un stil clasic în formă de clopot, cu două dimensiuni și o varietate de culori de bază și în tendințe
- Motoare luminoase COB LED de mare putere
- Varietate de configurații optice
- Materiale opace sau translucide cu o varietate de texturi de finisare
- Eficacitate ridicată și capacitatea de a se conecta la sistem
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Eficiență de până la 143 lm/W
- Opțiuni CRI 90 și CRI80 și opțiuni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Conformitate Office, versiuni UGR19 disponibile DALI sau drivere wireless cu Interact gata
- Durată de viață 100,000hrs la L80 @ 25°C TaFrom Belgia tipărit la cerere
Operațional
IP20 / IK02
Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)
Optică
PHILIPS COB LED cu reflector spectaculos
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Fresh Food Meat
SDCM<3
100,000hrs la L80 @ 25°C Ta
Electrice
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 ore
PSU (Non-dimming)PSD (DALI dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED
Descărcări
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome
Dome