Descriere
Reîmprospătează-ți spațiul cu o notă de design de iluminat sustenabil, elegant și funcțional.Adaugă o notă de sustenabilitate și stil designului tău interior cu pandantivul Grand. Alegeți dintr-o varietate de culori, texturi și forme în tendințe care se potrivesc perfect cu stilul și spațiul dvs.
Cu capacitatea de a vă conecta la diferite sisteme de iluminat, beneficiați de diferite pachete de lumeni și rețete de lumină, precum și de distribuții de iluminat conforme cu normele de birou.
Puteți utiliza pandantivele noastre în diferite domenii de aplicare, inclusiv birouri, ospitalitate sau chiar retail. Lăsați pandantivele noastre să vă inspire pentru a crea ambianța perfectă.
Specificații
Specificații cheie
- Cutie de instrumente de 3 forme, 2 dimensiuni, numeroase variații de texturi și culori moderne.
- Eficacitate ridicată și capacitatea de a se conecta la sistem
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Eficiență de până la 143 lm/W
- Opțiuni CRI 90 și CRI80 și opțiuni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Control interactiv cu fir și fără fir, DALI, non dimmable
- Menținere flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) pe durata medie de viață utilă 100.000hrs la L90B50 @ 25°C Ta
- Produs în Europa
Operațional
IP20 / IK02
Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
Optică
PHILIPS COB cu reflector acoperit cu aluminiu cu o bază din plastic
CRI80 , Produse alimentare proaspete Șampanie 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Produse alimentare proaspete Carne
930: SDCM<3940: SDCM<3
100,000hrs la L90B50 @ 25°C Ta
Electrice
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 ore
PSU (Non-dimming)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED
Descărcări
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series
Grand