Descriere
Accent Surface Mounted D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat
Oferit în patru lungimi diferite, Accent Surface Mounted D65, eficient din punct de vedere energetic, are un design elegant cu carcasă mix-and-match și culori ale inelului frontal.
Cu o gamă largă de unghiuri ale fasciculului și temperaturi ale culorii, această soluție de iluminat este ideală pentru magazine de modă, hoteluri și spații rezidențiale. În plus, accesoriul de strălucire în formă de fagure de miere garantează un confort vizual perfect pentru clienții sau oaspeții dvs.
Ca și alți membri ai familiei Accent D65, Accent Surface Mounted D65 se mândrește cu o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator realizat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular nu este doar elegant, ci și actualizabil, reutilizabil, reparabil și reciclabil, fiind o soluție de iluminat cu adevărat durabilă.
Specificații
Specificații cheie
- Paletă bogată de culori și texturi pentru locuințe - Standard
- 4 lungimi diferite - în funcție de optică și de selectarea driverului
- Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal
- Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
- Opțiuni pentru optică - Colimator / Reflector
- Fagure de miere - pentru a reduce strălucirea și a controla direcția luminii Eficiență de până la 147 lm/w
- Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
- Lumens : 800 - 1200 Lumens
- Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
- Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta
Operațional
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

PSU (Non dimming)
Internal, through wiring

DIA (DALI interact dimming), Internal, through wiring

WIA (Wireless Interact dimming), without sensor Interal
Optică
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* până la L80 @ 25°C Ta* Ref. fișa tehnică pentru detalii
Electrice
220-240vac
50-60 Hz
0.9 sau 0,8 (pentru 8S PSU)
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau bio-circulare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masăRadiator fabricat din 85% aluminiu reciclat după consum.
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA
Descărcări
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65