Descriere
Eficient din punct de vedere energetic, cu trei opțiuni diferite de montare și un design elegant în care culoarea carcasei și a inelului frontal pot fi amestecate și potrivite, Accent Cylinder D65 este un spot care vă asigură ieșirea în evidență. Oferind o gamă largă de unghiuri ale fasciculului și temperaturi ale culorii, această soluție de iluminat este ideală pentru comerțul cu amănuntul de modă, ospitalitate și medii rezidențiale. În plus, accesoriul de strălucire în formă de fagure de miere garantează un confort vizual perfect pentru clienții sau oaspeții dvs. La fel ca ceilalți membri ai familiei Accent D65, Accent Cylinder D65 are o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular nu este doar elegant, ci și actualizabil, reutilizabil, reparabil și reciclabil, fiind o soluție de iluminat cu adevărat durabilă.
Specificații
Specificații cheie
- Palet bogat de culori de carcasă și texturi - standard și la cerere
- Diverse rețete de lumină din care puteți alege - 3000K, 4000K, Premium White. Premium Color
- Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
- Opțiune pentru optica colimatorului pentru controlul precis al fasciculului
- Eficiență de până la 151 lm/w
- Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
- Lumens : 1200 - 2700 Lumens
- Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
- Menținerea fluxului luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta"
Operațional
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optică
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* până la L80 @ 25°C Ta* Ref. fișa tehnică pentru detalii
Electrical
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau bio-circulare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masăRadiator fabricat din 85% aluminiu reciclat după consum.
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA
Descărcări
Accent Cylinder D65