Descriere
Accent Wall D65 este o lampă de perete cu eficiență energetică ridicată, disponibilă în 2 variante: iluminare sus/jos sau doar jos. Accent Wall D65 face parte din familia Accent D65 și dispune de o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular îl face să poată fi actualizat, reutilizat, întreținut și reciclat, devenind astfel o soluție de iluminat durabilă. De asemenea, toate corpurile de iluminat din familia Accent D65 se pot conecta fără probleme la sisteme inteligente (de exemplu, Interact) pentru o gestionare ușoară a iluminatului și economii suplimentare de energie.
Specificații
Specificații cheie
- Paletă bogată de culori și texturi pentru locuințe - Standard
- Montare pe perete cu driver intern
- Opțiune pentru lumină sus/jos SAU lumină jos
- Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
- Eficiență de până la 130 lm/w
- Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
- Lumens : 800 - 2400 Lumens
- Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
- Menținere flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) pe durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta"
Operațional
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optică
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* până la L80 @ 25°C Ta* Ref. fișa tehnică pentru detalii
Electrice
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau bio-circulare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masăRadiator fabricat din 85% aluminiu reciclat după consum.
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată
Descărcări
Accent Wall D65