Opis
Accent Surface Mounted D65 - Aby oświetlić to, co naprawdę ważne
Oferowany w czterech różnych długościach, energooszczędny Accent Surface Mounted D65 ma elegancki wygląd z mieszanymi i dopasowanymi kolorami obudowy i przedniego pierścienia. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów wiązki i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie nadaje się do sklepów detalicznych, hoteli i mieszkań.
Podobnie jak inni członkowie rodziny Accent D65, Accent Surface Mounted D65 może pochwalić się obudową z nadrukiem 3D wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub bio-okrągłych oraz radiatorem wykonanym w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Jego okrągła konstrukcja jest nie tylko stylowa, ale także nadaje się do modernizacji, wielokrotnego użytku, serwisowania i recyklingu, co czyni go prawdziwie zrównoważonym rozwiązaniem oświetleniowym.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Bogata paleta kolorów obudowy i tekstur - Standard
- 4 Różne długości - w zależności od wyboru optyki i sterownika
- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia przedniego
- Różne receptury światła do wyboru - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcje optyki - kolimator / reflektor
- Plaster miodu - redukuje odblaski i kontroluje kierunek światła Wydajność do 147 lm/w
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Lumeny: 800 - 1200 lumenów
- Różne opcje sterowników - bez ściemniania / DIA (ściemnianie interaktywne Dali) / WIA (bezprzewodowe ściemnianie interaktywne)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania: 50 000 godz.* do L80B50 przy 25°C Ta
Operacyjny
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

Zasilacz (bez ściemniania) Wewnętrzny, okablowanie przelotowe

DIA (ściemnianie interaktywne DALI), wewnętrzne, okablowanie przelotowe

WIA (bezprzewodowe ściemnianie interaktywne), bez czujnika wewnętrznego
Optyczne
Moduł LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100 000 godzin* do L80 @ 25°C Ta* Szczegóły w arkuszu specyfikacji
Elektryczny
220-240vac
50-60 Hz
0.9 lub 0,8 (dla zasilacza 8S)
< 10% przy 50 000 godzin dla Tambient 25°C
Zasilacz (bez ściemniania)DIA (DALI InterAct przewodowy)WIA (InterAct bezprzewodowy)
Zrównoważony rozwój
Wszystkie drukowane części są produkowane w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych masowo tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym -> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masieRadiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
LED
Tablica LED
Aluminiowy reflektor o wysokim współczynniku odbicia / kolimator PMMA
Pliki do pobrania
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65