Opis
Accent Wall D65 to wysoce energooszczędna lampa ścienna dostępna w 2 wariantach: oświetlenie góra/dół lub tylko w dół. Lampa ścienna Accent Wall D65 jest częścią rodziny Accent D65 i posiada obudowę z nadrukiem 3D wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-okrągłych oraz radiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, dzięki czemu jest to zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe. Ponadto wszystkie oprawy z rodziny Accent D65 mogą płynnie łączyć się z inteligentnymi systemami (np. Interact) w celu łatwego zarządzania oświetleniem i dodatkowych oszczędności energii.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Bogata paleta kolorów obudowy i tekstur - Standard
- Montaż naścienny z wewnętrznym sterownikiem
- Opcja podświetlenia góra/dół LUB dół
- Różne receptury światła do wyboru - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Wydajność do 130 lm/w
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Lumeny: 800 - 2400 lumenów
- Różne opcje sterowników - bez ściemniania / DIA (ściemnianie interaktywne Dali) / WIA (bezprzewodowe ściemnianie interaktywne)
- Utrzymanie strumienia świetlnego przy średnim okresie użytkowania: 100 000 godzin* do L80 @ 25°C Ta"
Operacyjny
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optyczne
Moduł LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 godzin* do L80 @ 25°C Ta* Szczegóły w arkuszu specyfikacji
Elektryczny
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% przy 50 000 godzin dla Tambient 25°C
Zasilacz (bez ściemniania)DIA (DALI InterAct przewodowy)WIA (InterAct bezprzewodowy)
Zrównoważony rozwój
Wszystkie drukowane części są produkowane w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych masowo tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym -> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masieRadiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
LED
Tablica LED
Aluminiowy odbłyśnik o wysokim współczynniku odbicia
Pliki do pobrania
Accent Wall D65