Opis
Energooszczędny, z trzema różnymi opcjami montażu i eleganckim wyglądem, w którym kolor obudowy i przedniego pierścienia można mieszać i dopasowywać, Accent Cylinder D65 to reflektor, który zapewnia wyróżnienie się. Oferując szeroki zakres kątów wiązki i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe jest idealne do sklepów odzieżowych, hoteli i mieszkań. Podobnie jak inni członkowie rodziny Accent D65, Accent Cylinder D65 posiada obudowę z nadrukiem 3D wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub bio-okrągłych oraz radiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Jego okrągła konstrukcja jest nie tylko stylowa, ale także nadaje się do modernizacji, wielokrotnego użytku, serwisowania i recyklingu, co czyni go prawdziwie zrównoważonym rozwiązaniem oświetleniowym.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Bogata paleta kolorów i faktur obudów - standardowa i na zamówienie
- Różne receptury świetlne do wyboru - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcja optyki kolimatora do precyzyjnej kontroli wiązki
- Wydajność do 151 lm/w
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Lumeny: 1200 - 2700 lumenów
- Różne opcje sterownika – Non Dimming / DIA (Dali interactive Dimming / WIA (Wireless interactive dimming)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) w połowie okresu użytkowania: 100 000 godzin* do L80 przy 25°C Ta"
Operacyjny
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat
Schematyczny rysunek świateł

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optyczne
Moduł LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100 000 godzin* do L80 @ 25°C Ta* Szczegóły w arkuszu specyfikacji
Elektryczny
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% przy 50 000 godzinach dla Tambient 25°C
Zasilacz (bez ściemniania)DIA (DALI InterAct przewodowy)WIA (InterAct bezprzewodowy)
Zrównoważony rozwój
Wszystkie drukowane części są produkowane w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych masowo tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym -> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masie
Heat Sink made of 85% Post consumer recycled aluminium.
LED
Tablica LED
Wysokoodblaskowy reflektor aluminiowy / kolimator PMMA
Downloads
Accent Cylinder D65