Viktige spesifikasjoner OperasjonellSkjematiske tegninger av lysDrivervarianterNedlastingerBærekraft
Beskrivelse
Store, kraftige pendler skreddersydd til dine prosjektbehov.tiden med tunge og ikke-bærekraftige highbays er forbi. Denne PM-serien er både svært lett og laget av bærekraftig og resirkulerbart 3D-printet materiale. En prismatisk skjerm i polykarbonat skaper en effektiv og behagelig lysfordeling. 3D-printing av skjermen gjør det mulig å konfigurere PM-serien i flere farger og til og med med en logo på skjermen.
- Stor utgang, liten inngang
20 000 lumen med energieffektiv LED-motor - Lett, men slitesterk konstruksjon i polykarbonat
som forenkler håndteringen under installasjonen
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Stor produksjon
- Lett, men slitesterk polykarbonatkonstruksjon som gjør det enkelt å håndtere under installasjonen
- Tallrike variasjoner av farger
- To lumenpakker (12 000 lumen, 20 000 lumen) Effektivitet opp til 144 lm/WCRI80 og 4000K-alternativer
- Ikke-dimbar, DALI
- Levetid 50 000 timer til L70 ved 25 °C
- Produsert i Europa
Operasjonell
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK05
Elektrisk klasse II
Omgivelsesområde
0°C to 40°C
Sertifiseringer
CE, RoHS
Test av glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optisk
Beskrivelse
LED-modul
CCT
CRI80 , 4000K
Binning
SDCM<5
Livstid
50 000 timer til L70 ved 25 °C Ta
Elektrisk
Inngangsspenning
220-240vac
Frekvens
50-60 Hz
Effektfaktor
0.9
Kontroll
PSU (ikke-dimming)
PSD (DALI-dimming)
Bærekraft
Materiale
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Type lyskilde
LED
LED-type
LED-tavle
Nedlastinger
Height