Beskrivelse
Forny rommet ditt med et snev av bærekraftig, stilig og funksjonell belysningsdesign. Legg til et snev av bærekraft og stil i interiøret ditt med Grand-pendelen. Velg mellom en rekke trendy farger, teksturer og former som passer perfekt til din stil og ditt rom.
Med muligheten til å koble til forskjellige belysningssystemer, kan du glede deg over ulike lumenpakker og lysoppskrifter, og lysfordelinger som er kompatible med kontorbelysning.
Du kan bruke pendlene våre på ulike bruksområder, for eksempel på kontorer, i hotell- og restaurantbransjen eller til og med i detaljhandelen. La pendlene våre inspirere deg til å skape den perfekte atmosfæren.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Verktøykasse med 3 former, 2 størrelser, mange varianter av moderne teksturer og farger.
- Høy effektivitet og evne til å koble seg til systemet
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Effektivitet opp til 143 lm/W
- CRI 90 og CRI80-alternativer og 2700K, 3000K, 4000K, FMT-alternativer
- Ikke-dimbar, DALI, kablet og trådløs interaksjonskontroll
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid100 000 timer til L90B50 ved 25 °C Ta
- Produsert i Europa
Operasjonell
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
Optisk
PHILIPS COB med aluminiumsbelagt reflektor med plastsokkel
CRI80 , Fersk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Fersk mat Kjøtt
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 timer til L90B50 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
<1 % ved 5 000 timer
PSU (ikke-dimming)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle
Nedlastinger
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust series
Grand