Beskrivelse
Slipp løs lysets kraft med Dome mid-bay. Våre integrerte armaturer med kraftige LED-motorer projiserer like mye kraft som downlight-belysning. Uansett om du har tak eller ikke, gir Dome-armaturens midtfelt rikelig med lys og en rekke stiler å velge mellom. Dome har en høy effektivitet på opptil 143 lm/W. Med våre unike teksturer og optiske kombinasjoner kan du skape en stil som passer perfekt til kontoret, butikken eller serveringsstedet ditt.
Nå i Urban Grey-trykkmateriale
Dome er den første armaturen som tilbys med Urban Grey-trykkmateriale er laget av resirkulert polykarbonat. Dette slitesterke materialet reduserer avfallsmengden og støtter sirkulær design, samtidig som det opprettholder høy kvalitet og jevn ytelse.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Den kommer i en klassisk klokkeform med to størrelser og en rekke grunnleggende og trendy farger
- COB LED-lysmotorer med høy effekt
- En rekke ulike optiske konfigurasjoner
- Ugjennomsiktige eller gjennomskinnelige materialer med en rekke ulike overflatestrukturer
- Høy effektivitet og evne til å koble seg til systemet
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Effektivitet opp til 143 lm/W
- CRI 90 og CRI80-alternativer og 2700K, 3000K, 4000K, FMT-alternativer
- Office-samsvar, UGR19-versjoner tilgjengelig DALI eller trådløse drivere med Interact-klare
- Levetid 100 000 timer til L80 ved 25 °C TaFra Belgia trykt på forespørsel
Operasjonell
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)
Optisk
PHILIPS COB LED med spektakulær reflektor
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Fersk mat Kjøtt
SDCM<3
100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
<1 % ved 5 000 timer
PSU (ikke-dimming)PSD (DALI-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle
Nedlastinger
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome
Dome