Beskrivelse
Accent Surface Mounted D65 - For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe
Den energieffektive Accent Surface Mounted D65 tilbys i fire forskjellige lengder, og har en elegant design med blandbare farger på hus og frontring. Denne spotlighten er enkel å installere og klargjort for smart-system (f.eks. Interact), slik at du skiller deg ut.
Med et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer er denne belysningsløsningen ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boligområder. I tillegg garanterer avblendingstilbehøret med bikakestruktur perfekt visuell komfort for dine kunder eller gjester.
Accent Surface Mounted D65 har, i likhet med de andre medlemmene i Accent D65-familien, et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- En rik palett av husfarger og teksturer - Standard
- 4 forskjellige lengder - avhengig av optikk og valg av driver
- Rik palett av farger på hus og frontring
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Alternativer for optikk - kollimator/reflektor
- Honeycomb - for å redusere blending og kontrollere lysretningen Effektivitet opp til 147 lm/w
- Mulighet for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 1200 lumen
- Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta
Operasjonell
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10 °C til 35 °C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

PSU (Non dimming)
Internal, through wiring

DIA (DALI interact dimming), Internal, through wiring

WIA (Wireless Interact dimming), without sensor Interal
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta* Se spesifikasjonsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9 eller 0,8 (for 8S PSU)
< 10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plastKjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium.
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Nedlastinger
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65