Beskrivelse
Accent Cylinder D65 er en energieffektiv spotlight som skiller seg ut med tre ulike monteringsalternativer og en elegant design der fargen på armaturhuset og frontringen kan blandes og matches. Med et bredt spekter av lysvinkler og fargetemperaturer er denne belysningsløsningen ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer avblendingstilbehøret med bikakestruktur perfekt visuell komfort for dine kunder eller gjester.Accent Cylinder D65 har, i likhet med de andre medlemmene i Accent D65-familien, et 3D-printet hus som er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, og en kjøleribbe som er laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- Rik pall med husfarger og teksturer - standard og på forespørsel
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Mulighet for kollimatoroptikk for presis strålekontroll
- Effektivitet opp til 151 lm/w
- Mulighet for CRI80 eller CRI90
- Lysstyrke: 1200 - 2700 lumen
- Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"
Operasjonell
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta* Se spesifikasjonsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % ved 50 000 timer ved Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Recycled or mass-balanced bio-circular plasticsKjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium.
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Nedlastinger
Accent Cylinder D65