Beskrivelse
Accent Wall D65 er en svært energieffektiv vegglampe som er tilgjengelig i to varianter: med belysning opp/ned eller kun ned. Vegglampen har en rekke forskjellige farger og teksturer som kan blandes og matches for å passe til motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boligområder.Accent Wall D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus som er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning. Alle armaturene i Accent D65-familien kan dessuten sømløst kobles til smarte systemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- En rik palett av husfarger og teksturer - Standard
- Veggmontering med intern driver
- Mulighet for opp/ned-lys ELLER ned-lys
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Effektivitet opp til 130 lm/w
- Mulighet for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 2400 lumen
- Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"
Operasjonell
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta* Se spesifikasjonsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plastKjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium.
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektor
Nedlastinger
Accent Wall D65