Beschrijving
Op zoek naar een stijlvolle tafellamp die niet alleen functioneel is, maar ook een vleugje moderniteit toevoegt aan je ruimte? Kijk dan niet verder dan de Design Award winnende Voila tafellamp.
Met deze lamp hebben onze ontwerpers de klassieke tafellamp opnieuw vormgegeven. Het ontwerp heeft een bekend iconisch silhouet met innovatieve texturen op het oppervlak waardoor het een onderscheidende uitstraling heeft en elke lamp in deze familie bijzonder maakt.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Toepassing: Horeca en woningen
- Kleur- en textuuropties: Diverse combinaties beschikbaar
- Lichtbron: E27 LED lamp (niet inbegrepen)
- Voeding: 220-240V AC
- Wattage: Compatibel met E27 lampen tot 8W
- Installatie: Type-C stekker (Disclaimer: Houd er rekening mee dat deze producten specifiek zijn ontworpen voor gebruik met alleen de Europese stekker type-C. Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met een ander type stekker, kan er extra verwerkingstijd nodig zijn, waardoor de levertijd langer is). Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met andere stekkertypes, kan extra verwerkingstijd nodig zijn, wat resulteert in een langere levertijd)
- Afmetingen: Hoogte: 30,1 cm, breedte: 21,5 cm
- Materiaal: Gedrukt met ten minste 65% gerecycled materiaal
- Geproduceerd in Europa
Operationeel
Beschermingsklasse
IP20 / IK02
Elektrische klasse II
Omringend bereik
10°C tot 35°C
Certificeringen
CE
Gloeidraadtest
650°C
Garantie
5 jaar
Elektrisch
Type C-stekker:
Deze tweedraadsstekker is ongeaard, ongepolariseerd en heeft twee ronde pinnen.
Type stopcontact:
E27 fitting
Duurzaamheid
Materiaal
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Downloads
Voila