Beschrijving
Plaats de tafellamp Shell als muurring met het licht naar de muur gericht voor een verlichte muur. Door het transparante materiaal lijkt de hele lamp te gloeien waardoor de lichtopbrengst sfeervol wordt vergroot. Deze minimalistische lamp die lijkt op eierschaal creëert een prachtige basis in je ruimte. Natuurlijk licht met een zachte, vriendelijke uitstraling.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Toepassing: Horeca en woningen
- Kleur- en textuuropties: Diverse combinaties beschikbaar
- Lichtbron: E27 LED lamp (niet inbegrepen)
- Voeding: 220-240V AC
- Wattage: Compatibel met E27 lampen tot 8W
- Installatie: Type-C stekker (Disclaimer: Houd er rekening mee dat deze producten specifiek zijn ontworpen voor gebruik met alleen de Europese stekker type-C. Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met een ander type stekker, kan er extra verwerkingstijd nodig zijn, waardoor de levertijd langer is). Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met andere stekkertypes, kan extra verwerkingstijd nodig zijn, wat resulteert in een langere levertijd)
- Afmetingen: Hoogte: 22,5 cm, breedte: 19,4 cm
- Materiaal: Gedrukt met ten minste 65% gerecycled materiaal
- Geproduceerd in Europa
Operationeel
Beschermingsklasse
IP20 / IK02
Elektrische klasse II
Omringend bereik
10°C tot 35°C
Certificeringen
CE
Gloeidraadtest
650°C
Garantie
5 jaar
Elektrisch
Type C-stekker:
Deze tweedraadsstekker is ongeaard, ongepolariseerd en heeft twee ronde pinnen.
Type stopcontact:
E27 fitting
Duurzaamheid
Materiaal
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Downloads
Shell