Beschrijving
De aluminium ring aan de onderkant zorgt voor een moderne twist. De traditionele vorm is gebaseerd op een lantaarn en samen met de subtiele structuur van het materiaal en de gebruikte kleur geeft tafellamp Lantern een zacht lichteffect als de lamp aan is. Lantern is verkrijgbaar in 2 varianten en 2 maten.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Toepassing: Horeca en woningen
- Kleur- en textuuropties: Diverse combinaties beschikbaar
- Lichtbron: E27 LED lamp (niet inbegrepen)
- Voeding: 220-240V AC
- Wattage: Compatibel met E27 lampen tot 8W
- Installatie: Type-C stekker (Disclaimer: Houd er rekening mee dat deze producten specifiek zijn ontworpen voor gebruik met alleen de Europese stekker type-C. Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met een ander type stekker, kan er extra verwerkingstijd nodig zijn, waardoor de levertijd langer is). Als ze nodig zijn voor gebruik in landen met andere stekkertypes, kan extra verwerkingstijd nodig zijn, wat resulteert in een langere levertijd)
- Afmetingen: Hoogte: 21,8-26,2 cm, breedte: 20 cm
- Materiaal: Gedrukt met ten minste 65% gerecycled materiaal
- Geproduceerd in Europa
Operationeel
Beschermingsklasse
IP20 / IK02
Elektrische klasse II
Omringend bereik
10°C tot 35°C
Certificeringen
CE
Gloeidraadtest
650°C
Garantie
5 jaar
Elektrisch
Type C-stekker:
Deze tweedraadsstekker is ongeaard, ongepolariseerd en heeft twee ronde pinnen.
Type stopcontact:
E27 socket
Duurzaamheid
Materiaal
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Downloads
Lantern