Designed by
Sebastian Bergne





Sebastian Bergne
De Britse industrieel ontwerper Sebastian Bergne staat erom bekend alledaagse voorwerpen bijzonder te maken met zijn essentiële en menselijke benadering van design. Sebastians veelzijdigheid stelt hem en zijn team in staat om op verschillende manieren te werken. Als externe faciliteit voor industrieel ontwerp voor internationale merken, als ontwerper en leverancier van objecten op maat voor restaurants, retailers en particulieren, als art director voor nieuwe of gevestigde merken of zelfs als producent van zijn groeiende collectie studio-edities.

Beschrijving
Ervaar de betoverende gloed van Gleam, een op E27 lamp gebaseerde hanglamp, ontworpen door Sebastian Bergne.
Met een unieke, op een heptagon geïnspireerde look kun je kiezen uit het opgeblazen ontwerp voor een gedurfd, dimensionaal effect, of het leeggelopen ontwerp voor strakke verfijning.
Elk ontwerp is verkrijgbaar in drie maten en sluit aan op de 3D-printkorrel voor een naadloze esthetiek. Bovendien zijn de geprinte onderdelen gemaakt van ISCC Plus gecertificeerd biocirculair materiaal, waardoor ze een milieubewuste keuze zijn.
Of je nu een gezellige sfeer wilt creëren in je huis of een uniek element wilt toevoegen aan je horecagelegenheid, Gleam is de perfecte aanvulling.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- 3D-geprinte decoratieve armatuur
- E27 fitting
- Produceerde alle geprinte onderdelen met ten minste 65% in massa uitgebalanceerd biocirkelvormig materiaal
- In 3 maten verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met luifel- en rupsadaptermontage
Operationeel
CE, EPD
5 jaar
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
E27 gloeilamp, niet inbegrepen
Downloads
Gleam