Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Werkt volgens een zelfontwikkelde werkmethodiek. Duurzaamheid staat hierbij centraal, waarbij het proces om tot een ontwerp te komen net zo belangrijk is als het ontwerp zelf. Basten Leijh werkt voor interieurbedrijven en voor technische bedrijven en kan bogen op een uitgebreid portfolio van succesvolle ontwerpen. Van innovatieve en duurzame interieuroplossingen (meubilair, afvalsystemen) tot bijzondere verlichtingsconcepten en fietsen.

Beschrijving
Kleed je ruimte aan | Designed by Basten Leijh
Geïnspireerd door de gelaagde stoffen van de mode, is Cloak een pendel armatuur ontworpen door Basten Leijh die flexibiliteit en individualiteit in het ontwerp biedt.
Elke hanglamp heeft twee verstelbare "riemen" die naar wens gepositioneerd kunnen worden. De buitenste riem biedt twee verlichtingsstijlen: de witte doorschijnende riem zorgt voor een zachte gloed en de gekleurde ondoorschijnende riemen creëren een gelaagd verlichtingseffect. Deze lampen zijn licht van gewicht en eenvoudig te installeren in elke omgeving.
Bovendien zijn de 3D-geprinte onderdelen van de hanger gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor degenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Of je nu een gezellige sfeer in je woonkamer wilt creëren of stijl wilt toevoegen aan een commerciële ruimte, dit pendel armatuur is een veelzijdige verlichtingsoplossing die aan je behoeften voldoet.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- 3D-geprinte decoratieve armatuur met een prachtig gloei-effect
- E27 fitting
- Alle geprinte onderdelen bestaan uit tenminste 65% in massa uitgebalanceerd bio-circulair materiaal
- Verkrijgbaar in 4 kleuren met witte kap en railadapterbevestiging
Operationeel
DOCEPD
5 jaar
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
E27 gloeilamp, niet inbegrepen
Downloads
Cloak