Designed by
Lex Pott





Lex Pott
Gebruikt een rauwe en intuïtieve methode. In zijn werk keert hij terug naar de oorsprong van de materialen die hij het meest gebruikt: hout, steen en metaal. Hij verbergt zijn ontwerpen niet onder indirecte lagen, maar brengt ze terug tot hun essentie. Pott werkt vanuit zijn ontwerpstudio in Rotterdam.

Beschrijving
Verlichting die je ruimte laat bloeien.
Ontworpen door Lex Pott, is Blossom de perfecte mix van natuurlijk design en duurzaamheid. De 3D-geprinte onderdelen van de lamp zijn gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen. Ondanks zijn volumineuze uiterlijk is Blossom licht van gewicht, waardoor installatie een fluitje van een cent is. Verkrijgbaar in twee maten en trendy kleuren, kun je een unieke look creëren die bij je stijl past. Of je Blossom nu in een hoek of recht monteert, hij voegt een vleugje verfijning toe met zijn speciale clustereffect. De armatuur is gebaseerd op gloeilampen en geschikt voor horeca-, kantoor- en woontoepassingen.
Verhoog je ruimte met zachte verlichting die een rustgevende sfeer creëert en een ontspannende omgeving bevordert die je dichter bij de natuur brengt. Met zijn natuurlijke designelementen en duurzame materialen is Blossom de ultieme keuze voor iedereen die de schoonheid van de natuur en duurzaam design waardeert.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- 3D-geprinte decoratieve armatuur
- E27 fitting
- Produceerde alle geprinte onderdelen met ten minste 65% in massa uitgebalanceerd biocirkelvormig materiaal
- In 2 maten en 9 kleuren
- Verkrijgbaar met luifel- en rupsadaptermontage
Operationeel
CE, EPD
5 jaar
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
E27 gloeilamp, niet inbegrepen
Downloads
Blossom