Upgrade je werkplek en blijf voorop lopen
Ontdek onze verlichtingsoplossingen
Ontworpen om te presteren. Gebouwd voor de toekomst.
Naarmate werkplekken zich ontwikkelen, neemt ook de vraag naar slimmere, beter aanpasbare omgevingen toe. Van flexibele indelingen tot strengere regelgeving, moderne kantoren hebben licht nodig die verder gaat dan alleen verlichten, namelijk verlichting die:
- Duurzaamheid en energieregelgeving ondersteunt
- De energie-efficiëntie verbetert en de kosten verlaagt
- Naadloos met slimme systemen en/of (bestaande) plafonds integreert
- Multifunctioneel en aanpasbaar zijn
Klaar om de weg vooruit te verlichten? Scroll naar beneden om meer te ontdekken!

Verlichting die net zo hard werkt als je team
- Ontworpen voor de circulaire economie en ondersteunend EPBD en EU Green Deal normen, worden onze armaturen op aanvraag gemaakt met minimaal 65% gerecyclede of ISCC Plus gecertificeerde biocirculaire materialen voor de geprinte onderdelen.
- Met 100 tot 196 lm/W en regelbaar met Interact voor extra besparingen, bieden onze hoogwaardige verlichtingsoplossingen voldoen aan de kantoornormen voor optimale verlichting, verblindingsbescherming en een betrouwbare levensduur tot 100.000 uur.
- Sluit alle lichtpunten op kantoor naadloos op elkaar aan en verlaag het energieverbruik tot 80% met LED-verlichting. Interact biedt inzichten voor een betere onderhoudsplanning, terwijl onze op maat gemaakte GreenSpace downlights met geïntegreerde sensoren maken renovaties probleemloos en kosteneffectief.
- Personaliseer je verlichting met verschillende kleuren, texturen, vormen en maten om passen bij je interieur. Verbeter focus, creativiteit en comfort met gebalanceerde verlichting en afstembare, regelbare verlichting voor werkruimten waar activiteiten plaatsvinden.

Vergaderzaal
Flexibele werkruimte
Koffieruimte

Design ontmoet intelligentie
Door verlichting te integreren met data en IoT kun je aanpasbare, efficiënte, verbonden en duurzame ruimtes creëren. Ontdek hoe u uw binnenruimtes kunt verbeteren met aangesloten 3D-geprinte verlichting.
Focus ruimte
Receptie
Atrium
Bestel ons lookbook
Ben je enthousiast over duurzame innovatie en de mogelijkheden ervan voor jouw bedrijf? Laat je inspireren door ons Lookbook, verkrijgbaar in gerecycled papier of als digitale download.