Beschrijving
Verlicht je open plafond met een veelzijdige en efficiënte downlight.
Breng een nieuw niveau van verfijning en elegantie in uw open plafond. De Drum downlights zijn ontworpen om verblinding tegen te gaan en zijn verkrijgbaar met meerdere montageopties (opbouw, rail en pendel), verschillende afwerkingen en unieke optische configuraties.
Onze digitaal vervaardigde lichtgewicht behuizing biedt een onderscheidende esthetiek voor traditionele downlighttoepassingen, waardoor ze perfect passen in elke moderne ruimte. Met een hoge efficiëntie tot 144 lm/W, de mogelijkheid om verbinding te maken met het systeem en verschillende kleurtemperatuuropties leveren de Drum downlights een werkelijk uitzonderlijke verlichtingservaring.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Hoge flexibiliteit met opbouw-, rail- en hangende opties
- Talloze kleurvariaties
- Verscheidenheid aan optische configuraties, inclusief versies die voldoen aan de kantoorvereisten
- Hoge efficiëntie en mogelijkheid om verbinding te maken met het systeem
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Rendement tot 144 lm/W
- CRI 90 en CRI80 opties en 3000K, 4000K opties
- Niet dimbaar, DALI, bedraad en draadloos op elkaar in te stellen
- Levensduur 100.000 uur tot L90 @ 25°C Ta
- Geproduceerd in Europa
Operationeel
IP20 / IK02 voor OCPCC met sensor en zonder frontglasIP54 / IK06 voor PCO zonder sensorElektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Optische
PHILIPS COB LED met spectaculaire reflector
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100.000 uur tot L90 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
<1% @ 5.000 uur
PSU / PSE (niet-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biokunststoffen -> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
LED
LED-printplaat
Downloads
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum