Descrizione
Accent Surface Mounted D65 - Per illuminare ciò che conta davvero
Offerto in quattro diverse lunghezze, l'efficiente Accent Surface Mounted D65 presenta un design elegante con colori dell'alloggiamento e dell'anello frontale combinabili tra loro. Con un'ampia gamma di angoli del fascio e temperature di colore, questa soluzione di illuminazione è ideale per i negozi di moda, l'ospitalità e gli ambienti residenziali. Inoltre, l'accessorio anti-abbagliamento a nido d'ape garantisce un perfetto comfort visivo per i vostri clienti o ospiti.
Come gli altri membri della famiglia Accent D65, anche Accent D65 a montaggio superficiale vanta un alloggiamento stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o bio-circolari e un dissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Il suo design circolare non è solo elegante, ma anche aggiornabile, riutilizzabile, revisionabile e riciclabile, rendendolo una soluzione di illuminazione veramente sostenibile.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Ricca gamma di colori e texture - Standard
- 4 Lunghezze diverse - A seconda dell'ottica e della scelta del driver
- Ricca gamma di colori per l'alloggiamento e l'anello anteriore
- Varie ricette di luce tra cui scegliere - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Opzioni per le ottiche - Collimatore / Riflettore
- A nido d'ape - per ridurre l'abbagliamento e controllare la direzione della luce Efficacia fino a 147 lm/w
- Opzione per CRI80 o CRI90
- Lumen: 800 - 1200 Lumen
- Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
- Mantenimento dei lumen (EN-IEC 62722-2-1) a vita utile media: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta
Operativo
IP20 / IK02Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

Alimentatore (non dimmerabile) Interno, cablaggio passante

DIA (dimmerazione interagente DALI), interno, cablaggio passante

WIA (Wireless Interact dimming), senza sensore Interal
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta* Rif. Scheda tecnica per i dettagli
Elettrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9 o 0,8 (per PSU 8S)
< 10% a 50.000 ore per Tambient 25°C
PSU (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con almeno il 65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa -> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo.
LED
Scheda LED
Riflettore in alluminio ad alta riflessione / Collimatore in PMMA
Download
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65