Descrizione
Accent Wall D65 è una lampada da parete ad alta efficienza energetica disponibile in 2 varianti: illuminazione verso l'alto/il basso o solo verso il basso. L'Accent Wall D65 fa parte della famiglia Accent D65 ed è caratterizzata da un corpo stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari e da un dissipatore in alluminio riciclato all'85%. Il suo design circolare lo rende aggiornabile, riutilizzabile, manutenibile e riciclabile, rendendolo una soluzione di illuminazione sostenibile. Inoltre, tutti gli apparecchi della famiglia Accent D65 possono collegarsi senza problemi ai sistemi intelligenti (ad esempio, Interact) per facilitare la gestione dell'illuminazione e ottenere ulteriori risparmi energetici.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Ricca gamma di colori e texture - Standard
- Montaggio a parete con driver interno
- Opzione per luce Up/Down O luce Down
- Varie ricette di luce tra cui scegliere - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Efficacia fino a 130 lm/w
- Opzione per CRI80 o CRI90
- Lumen: 800 - 2400 Lumen
- Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
- Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta"
Operativo
IP20 / IK02Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta* Rif. Scheda tecnica per i dettagli
Elettrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 ore per Tambient 25°C
PSU (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con almeno il 65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa -> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo.
LED
Scheda LED
Riflettore in alluminio ad alta riflessione
Scaricamento
Accent Wall D65