Descrizione
A basso consumo energetico, con tre diverse opzioni di montaggio e un design elegante che consente di abbinare liberamente il colore del corpo e dell'anello frontale, Accent Cylinder D65 è un faretto che vi farà distinguere.
Con un'ampia gamma di angoli di fascio e temperature di colore, questa soluzione di illuminazione è ideale per negozi di abbigliamento, hotel e ambienti residenziali.Inoltre, l'accessorio antiabbagliamento a nido d'ape garantisce un comfort visivo perfetto per clienti e ospiti.
Come gli altri membri della famiglia Accent D65, Accent Cylinder D65 presenta un corpo stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o bio-circolari e un dissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato.Il suo design circolare non è solo elegante, ma anche aggiornabile, riutilizzabile, riparabile e riciclabile, rendendolo una soluzione di illuminazione davvero sostenibile.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Ampia gamma di colori e texture per le abitazioni - standard e su richiesta
- Diverse ricette di luce tra cui scegliere: 3000K, 4000K, Bianco premium, Colore premium
- Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
- Opzione per l'ottica del collimatore per un controllo preciso del raggio
- Efficacia fino a 151 lm/w
- Opzione per CRI80 o CRI90
- Lumen: 1200 - 2700 Lumen
- Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
- Mantenimento del flusso luminoso (EN-IEC 62722-2-1) alla durata media utile: 100.000 ore* a L80 @ 25°C Ta"
Operativo
IP20 / IK02Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* to L80 @ 25°C Ta
Electrical
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 ore per Tambient 25 °C
PSU (non dimmerabile)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
Tutte le parti stampate sono prodotte con almeno il 65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa -> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massaDissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo.
LED
Scheda LED
Riflettore in alluminio altamente riflettente / Collimatore in PMMA
Download
Accent Cylinder D65