Description
Accent Surface D65 - Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment
Offert en quatre longueurs différentes, l'Accent Surface D65, économe en énergie, présente un design élégant avec des couleurs de boîtier et d'anneau frontal assorties. Avec une large gamme d'angles de rayonnement et de températures de couleur, cette solution d'éclairage est idéale pour les magasins de mode, l'hôtellerie et les environnements résidentiels.
Comme les autres membres de la famille Accent D65, l'Accent Surface Mounted D65 est doté d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Son design circulaire n'est pas seulement élégant, il est aussi évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage véritablement durable.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Riche palette de couleurs et de textures - Standard
- 4 Longueurs différentes - en fonction de l'optique et de la sélection du conducteur
- Riche palette de couleurs pour le boîtier et l'anneau frontal
- Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Large choix d'angles de rayonnement
- Options pour l'optique - Collimateur / Réflecteur
- Nid d'abeille - pour réduire l'éblouissement et contrôler la direction de la lumière Efficacité jusqu'à 147 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 800 - 1200 Lumens
- Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures* à L80 @ 25°C Ta
Opérationnel
IP20 / IK02 Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

Bloc d'alimentation (non gradable) Interne, câblage traversant

DIA (gradation par interaction DALI), interne, câblage traversant

WIA (Wireless Interact dimming), sans capteur Interal
Optique
LED du module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 : SDCM<2 CRI 90 : SDCM<2
100 000hrs* à L80 @ 25°C Ta* Réf. fiche technique pour plus de détails
Électricité
220-240vac
50-60 Hz
0.9 ou 0,8 (pour 8S PSU)
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
Toutes les pièces imprimées sont produites avec au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse -> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masseDissipateur thermique en aluminium recyclé à 85%.
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA
Téléchargements
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65