Description
Efficace sur le plan énergétique, doté de trois options de montage différentes et d'un design élégant où le boîtier et la couleur de l'anneau frontal peuvent être mélangés et assortis, l'Accent Cylinder D65 est un projecteur qui vous permet de vous démarquer. Offrant une large gamme d'angles de rayonnement et de températures de couleur, cette solution d'éclairage est idéale pour les magasins de mode, l'hôtellerie et les environnements résidentiels. Tout comme les autres membres de la famille Accent D65, l'Accent Cylinder D65 est doté d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Son design circulaire n'est pas seulement élégant, il est aussi évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage véritablement durable.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Riche palette de couleurs et de textures de boîtier - standard et sur demande
- Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White. Premium Color
- Large choix d'angles de rayonnement
- Option de collimateur optique pour un contrôle précis du faisceau
- Efficacité jusqu'à 151 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 1200 - 2700 Lumens
- Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures* à L80 @ 25°C Ta"
Opérationnel
IP20 / IK02Classe électrique II
+10°C to +35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Schematic Light Drawing

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optique
LED Module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100 000hrs* à L80 @ 25°C Ta* Réf. fiche technique pour plus de détails
Électricité
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour une température ambiante de 25 °C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustainability
Toutes les pièces imprimées sont produites avec au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse -> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masseDissipateur thermique en aluminium recyclé à 85%.
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / collimateur en PMMA
Téléchargements
Accent Cylinder D65