Description
L'Accent Wall D65 est une applique murale à haute efficacité énergétique disponible en 2 variantes : éclairage vers le haut/vers le bas ou vers le bas uniquement. L'Accent Wall D65 fait partie de la famille Accent D65 et dispose d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire le rend évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable. De plus, tous les luminaires de la famille Accent D65 peuvent se connecter en toute transparence à des systèmes intelligents (par exemple, Interact) pour faciliter la gestion de l'éclairage et réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Riche palette de couleurs et de textures - Standard
- Montage mural avec pilote interne
- Option pour l'éclairage haut/bas OU l'éclairage bas
- Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Large choix d'angles de rayonnement
- Efficacité jusqu'à 130 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 800 - 2400 Lumens
- Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
- Flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) sortant à la durée de vie utile moyenne: 100 000 heures* à L80 @ 25°C Ta"
Opérationnel
IP20 / IK02Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optique
Module LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 : SDCM<3 CRI 90 : SDCM<2
100 000hrs* à L80 @ 25°C Ta* Réf. fiche technique pour plus de détails
Électricité
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Durabilité
Toutes les pièces imprimées sont produites avec au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse -> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masseDissipateur thermique en aluminium recyclé à 85%.
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant
Téléchargements
Accent Wall D65