Kuvaus
Etsitkö pöytävalaisinta, joka on sekä käytännöllinen että tyylikkään moderni? Design Award ‑palkinnon voittanut Voila on juuri sitä ja paljon enemmän.
Voila on moderni versio klassisesta pöytävalaisimesta. Voilan suunnittelijat ovat käyttäneet tuttua, klassista valaisinmuotoa, mutta teksturoidun pinnan ansiosta valaisimen ulkomuoto on ainutlaatuinen ja erityinen.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin ja asiakastiloihin
- Saatavilla erilaisia värejä ja tekstuureja
- Valonlähde: E27 (8 W asti; ei sisälly toimitukseen)
- Toimii 220–240 V:n verkkovirralla (AC)
- Korkeus 30,1 cm, leveys 21,5 cm
- Valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista
- Valmistetaan tilauksesta Euroopassa
Käyttötiedot ja sertifikaatit
Suojausluokka
IP20, IK02, suojaeristys (luokka II)
Käyttölämpötila
+10...+35 °C
Sertifikaatit
CE-merkintä
Hehkulankatesti
650°C
Takuu
5 vuotta
Sähkötiedot
C-pistoke
Kaksijohtiminen, maadoittamaton pistoke, jossa on kaksi pyöreää nastaa.
Lampunkanta
E27-kanta
Vastuullisuus
Materiaali
Kierräys- tai biokiertomuovi
Lataukset
Voila