Kuvaus
Kun laitat Jagg-pöytävalaisimen paikoilleen, koko tila saa täysin uuden ilmeen. Ylelliset uurteet antavat valaisimelle ainutlaatuisen rakenteen ja tunnelmallisen valaistusefektin. Jagg-valaisinta on saatavilla ovaalin ja aallon muotoisena ja kahdessa eri värissä.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin ja asiakastiloihin
- Saatavilla erilaisia värejä ja tekstuureja
- Valonlähde: E27 (8 W asti; ei sisälly toimitukseen)
- Toimii 220–240 V:n verkkovirralla (AC)
- Korkeus 22–24 cm, leveys 17,5–22 cm
- Valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista
- Valmistetaan tilauksesta Euroopassa
Käyttötiedot ja sertifikaatit
Suojausluokka
IP20, IK02, suojaeristys (luokka II)
Käyttölämpötila
+10...+35 °C
Sertifikaatit
CE-merkintä
Hehkulankatesti
650 °C
Takuu
5 vuotta
Sähkötiedot
C-pistoke
Kaksijohtiminen, maadoittamaton pistoke, jossa on kaksi pyöreää nastaa.
Lampunkanta
E27-kanta
Vastuullisuus
Materiaali
Kierräys- tai biokiertomuovi
Lataukset
Jagg