Kuvaus
Shell on minimalistisen tyylikäs pöytävalaisin, jonka läpinäkyvä pinta saa koko valaisimen hehkumaan. Kun asetat valaisimen seinän viereen, kaunis valoefekti maalaa koko seinän. Valaisimen tunnelmallinen valo luo koko tilaan pehmeän miellyttävän, kutsuvan ilmeen.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin ja asiakastiloihin
- Saatavilla erilaisia värejä ja tekstuureja
- Valonlähde: E27 (8 W asti; ei sisälly toimitukseen)
- Toimii 220–240 V:n verkkovirralla (AC)
- Korkeus 22,5 cm, leveys 19,4 cm
- Valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista
- Valmistetaan tilauksesta Euroopassa
Käyttötiedot ja sertifikaatit
Suojausluokka
IP20, IK02, suojaeristys (luokka II)
Käyttölämpötila
+10...+35 °C
Sertifikaatit
CE-merkintä
Hehkulankatesti
650°C
Takuu
5 vuotta
Sähkötiedot
C-pistoke
Kaksijohtiminen, maadoittamaton pistoke, jossa on kaksi pyöreää nastaa.
Lampunkanta
E27-kanta
Vastuullisuus
Materiaali
Kierräys- tai biokiertomuovi
Lataukset
Shell