Kuvaus
Pinta-asennettava Accent D65 – korostaa sitä, millä on todella merkitystä
Energiatehokas pinta-asennettava Accent D65 ‑kohdevalaisintuo tyylikkyyttä ja eleganssia mihin tahansa tilaan. Valaisinta on saatavana neljässä eri pituudessa, ja se soveltuu erinomaisesti muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin sekä asiakas- ja asuintiloihin. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavana lukuisia eri väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten voit konfiguroida tuotteen juuri tilaan sopivaksi. Saatavilla on myös honeycomb-lisävaruste, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valaistuksen miellyttävyyttä.
Kuten muutkin Accent D65 ‑tuoteperheen valaisimet, Accent Surface Mounted D65 on valmistettu kierrätysmateriaaleista tulostamalla. Tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan valmistettu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Valaisinrunkoon ja eturenkaaseen saatavilla monia eri värejä ja tekstuureja sekä vakiona että tilauksesta
- 4 eri pituutta, optiikasta ja liitäntälaitteesta riippuen
- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Saatavilla Premium White- ja Premium Color ‑valoreseptit
- Valittavana monia eri keilakulmia ja optiikoita (kollimaattori/heijastin)
- Honeycomb-lisävaruste vähentää häikäisyä ja parantaa valon suuntausta
- Valotehokkuus jopa 147 lm/W
- Värintoisto CRI80 tai CRI90
- Valovirta 800–1 200 lm
- DALI- tai Interact-ohjaus
- Valovirran pysyvyys hyötykäyttöiän mediaanissa (EN-IEC 62722-2-1) L80 (100 000 h, 25 °C käyttölämpötilassa)
Käyttötiedot
IP20, IK02, sähkösuojausluokka II (suojaeristetty)
+10…+35 °C
CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen
650 °C
5 vuotta
Valonjaot

Liitäntälaitevaihtoehdot

Ei-säädettävä (PSU)
Läpijohdotettava

Interact-yhteensopiva DALI (DIA)
Läpijohdotettava

Langaton Interact-ohjaus (WIA), ei sensoria
Optiikka
LED
3 000 K, 4 000 K
CRI80/CRI90, SDCM < 2
L80 (100 000 h, 25 °C käyttölämpötilassa), katso lisätietoja tietolehdestä
Sähkötiedot
220–240 VC
50-60 Hz
0,9 tai 0,8 (8S PSU:lle)
<10 %, kun hyötykäyttöikää on kulunut 50 000 tuntia (25 °C käyttölämpötilassa)
PSU (ei-säädettävä), DIA (Interact-yhteensopiva DALI), WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
Kaikki tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomuovista. Jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista.
LED
Korkeaheijasteinen alumiiniheijastin / polymetyylimetakrylaattikollimaattori
Lataukset
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65