Kuvaus
Accent Cylinder D65 on energiatehokas kohdevalaisin, joka tuo tyylikkyyttä mihin tahansa tilaan. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavassa lukuisia eri värivaihtoehtoja, joten valaisin voidaan räätälöidä täysin käyttökohteeseen sopivaksi.
Ripustettava koristevalaisin voidaan asentaa pintaan tai kiskoon tai upottaa. Saatavilla on kattavasti erilaisia keilakulmia ja värilämpötiloja. Lisävarusteena saatava Honeycomb-häikäisysuoja takaa täydellisen miellyttävän valaistuksen. Accent Cylinder D65 sopii moniin eri käyttökohteisiin, kuten muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin sekä asiakas- ja asuintiloihin.
Kuten muut tuoteperheen valaisimet, Accent Cylinder D65 -valaisimessa on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista. Valaisimen jäähdytyselementti on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista.
Kiertotalouden mukaisesti valmistettu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen valittavissa kattavasti eri värejä
- Saatavilla eri värireseptejä (3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color) sekä keilakulmia
- Saatavilla kollimaattorioptiikka, joka takaa tarkan keilakulman hallinnan
- Valotehokkuus jopa 151 lm/W
- Värintoistoindeksi CRI80 tai CRI90
- Valovirta 1 200–2 700 lm
- Saatavilla eri liitäntälaitevaihtoehtoja sekä langallinen tai langaton ohjaus
- Lumenin säilyvyys (EN-IEC 62722-2-1) keskimääräisen käyttöiän aikana: 100 000 h (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Käyttötiedot
IP20, IK02, suojaeristys (luokka II)
+10…+35 °C
CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen
650 °C
5 vuotta
Valonjaot

Liitäntälaitevaihtoehdot

Ei-himmennettävä (PSU)

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

Langaton Interact-ohjaus (WIA)
Optiikka
LED
3 000 K (CRI80), 4 000 K (CRI90)
CRI80, SDCM<2
CRI90: SDCM<2
100 000 h (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Sähkötiedot
220–240 VAC
50–60 Hz
0,9
< 10 % 50 000 tunnin käytön jälkeen Tambient 25 °C:ssa
Ei-himmennettävä (PSU), Interact-yhteensopiva DALI (DIA), langaton Interact (WIA)
Vastuullisuus
Kaikki tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomuovista. Jäähdytyselementti on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista.
LED
Korkeasti heijastava alumiininen heijastin / PMMA-kollimaattori
Lataukset
Accent Cylinder D65