Kuvaus
Accent Wall D65 on erittäin energiatehokas seinävalaisin, josta on saatavilla kaksi versiota: vain alaspäin valaiseva tai sekä ylös- että alaspäin valaiseva. Valaisinrunkoon on saatavilla lukuisia eri värejä ja tekstuureja, jolloin valaisin voidaan räätälöidä sopimaan käyttökohteen ilmeeseen sopivaksi, oli kyseessä sitten vaatekauppa, hotelli, ravintola tai asuintila.
Accent Wall D65 on muiden myCreation-tuotteiden tavoin valmistettu 3D-tulostamalla, vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista. Jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan. Accent Wall D65 voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Näin voidaan säästää entistä enemmän energiaa.
Tekniset tiedot
Keskeiset ominaisuudet
- Valaisinrunkoon on valittavissa lukuisia eri värejä ja tekstuureja
- Integroitu liitäntälaite
- Kaksi tuoteversiota: ylös- ja alaspäin valaiseva tai vain alaspäin valaiseva
- Saatavilla eri valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
- Monia eri keilakulmia
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Värintoistoindeksi CRI80/CRI90
- Valovirta 800–2 400 lm
- Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, langaton Interact-ohjaus
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa 100 000 h (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Käyttötiedot
IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen
650 °C
5 vuotta
Valonjaot

Liitäntälaitevaihtoehdot

Ei-säädettävä (PSU)

Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA)

Langaton Interact-ohjaus (WIA)
Optiikka
LED-moduuli
3 000 K (CRI80/CRI90)
4 000 K (CRI80/CRI90)
CRI80: SDCM<3
CRI90: SDCM<2
100 000 h (L80, 25 °C käyttölämpötilassa), katso lisätietoja teknisestä tietolehdestä (spec sheet)
Sähkötiedot
220–240 V AC
50-60 Hz
0,9
<10 %, kun käyttöikää on kulunut 50 000 tuntia (25 °C käyttölämpötilassa)
PSU (ei-säädettävä), DIA (Interact-yhteensopiva DALI), WIA (langaton Interact)
Vastuullisuus
Kaikki tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomuovista. Jäähdytyselementti on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä alumiinista.
LED
Korkeaheijasteinen alumiiniheijastin
Lataukset
Accent Wall D65