Descripción
¿Busca una lámpara de sobremesa elegante que no sólo sea funcional, sino que también añada un toque de modernidad a su espacio? No busque más: la lámpara de sobremesa Voila, ganadora de un premio de diseño.
Con esta lámpara, nuestros diseñadores han reinventado la clásica lámpara de sobremesa. El diseño tiene una silueta icónica familiar con texturas innovadoras en la superficie que le dan un aspecto distintivo y hacen que cada lámpara de esta familia sea especial.
Especificaciones
Especificaciones
- Aplicación: Hostelería y residencial
- Opciones de color y textura: Varias combinaciones disponibles
- Fuente de luz: Bombilla LED E27 (no incluida)
- Alimentación: 220-240 V CA
- Potencia: Compatible con bombillas E27 de hasta 8W
- Instalación: Enchufe de tipo C (Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que estos productos están diseñados específicamente para su uso con enchufe europeo de tipo C solamente. Si se requieren para su uso en países con tipos de enchufe diferentes, puede ser necesario un tiempo de procesamiento adicional, lo que se traduce en un plazo de entrega más largo)
- Dimensiones: Alto: 30,1 cm, ancho: 21,5 cm
- Material: Impreso con al menos un 65% de materiales reciclados
- Producción: Producción local En Bélgica bajo pedido
Operativo
Clase de protección
IP20 / IK02
Clase eléctrica II
Temperatura ambiente
10°C a 35°C
Certificaciones
CE
Prueba del hilo incandescente
650°C
Garantía
5 años
Eléctrico
Enchufe tipo C:
Este enchufe bifilar no tiene toma de tierra, no está polarizado y tiene dos clavijas redondas.
Tipo de enchufe:
Toma E27
Sostenibilidad
Material
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Descargas
Voila