Descripción
Coloque la lámpara de mesa Shell como bañador de pared con la luz orientada hacia la pared para obtener una pared iluminada. El material transparente hace que toda la lámpara parezca brillar, lo que aumenta la salida de luz de forma atmosférica. Esta lámpara minimalista que se asemeja a la cáscara de huevo crea una hermosa base en su espacio. Luz natural con un aspecto suave y acogedor.
Especificaciones
Especificaciones
- Aplicación: Hostelería y residencial
- Opciones de color y textura: Varias combinaciones disponibles
- Fuente de luz: Bombilla LED E27 (no incluida)
- Alimentación: 220-240 V CA
- Potencia: Compatible con bombillas E27 de hasta 8W
- Instalación: Enchufe de tipo C (Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que estos productos están diseñados específicamente para su uso con enchufe europeo de tipo C solamente. Si se requieren para su uso en países con tipos de enchufe diferentes, puede ser necesario un tiempo de procesamiento adicional, lo que se traduce en un plazo de entrega más largo)
- Dimensiones: Alto: 22,5 cm, ancho: 19,4 cm
- Material: Impreso con al menos un 65% de materiales reciclados
- Producción: Producción local En Bélgica bajo pedido
Operativo
Clase de protección
IP20 / IK02
Clase eléctrica II
Temperatura ambiente
10°C a 35°C
Certificaciones
CE
Prueba del hilo incandescente
650°C
Garantía
5 años
Eléctrico
Enchufe tipo C:
Este enchufe bifilar no tiene toma de tierra ni polarización y tiene dos clavijas redondas.
Tipo de enchufe:
Toma E27
Sostenibilidad
Material
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Descargas
Shell