Descripción
Coloque esta lámpara de sobremesa en cualquier lugar y su espacio adquirirá de repente un aspecto totalmente diferente. Con su extravagante estructura acanalada, la lámpara proporciona un efecto de iluminación "roto" y atmosférico único. Con sus elegantes formas ovaladas u onduladas, es sin duda un acierto dentro de múltiples estilos de interior. Jagg está disponible en 2 variantes y 2 colores diferentes.
Especificaciones
Especificaciones
- Aplicación: Hostelería y residencial
- Opciones de color y textura: Varias combinaciones disponibles
- Fuente de luz: Bombilla LED E27 (no incluida)
- Alimentación: 220-240 V CA
- Potencia: Compatible con bombillas E27 de hasta 8W
- Instalación: Enchufe de tipo C (Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que estos productos están diseñados específicamente para su uso con enchufe europeo de tipo C solamente. Si se requieren para su uso en países con tipos de enchufe diferentes, puede ser necesario un tiempo de procesamiento adicional, lo que se traduce en un plazo de entrega más largo)
- Dimensiones: Altura: 22-24 cm, anchura: 17,5-22 cm
- Material: Impreso con al menos un 65% de materiales reciclados
- Producción: Producción local En Bélgica bajo pedido
Operativo
Clase de protección
IP20 / IK02
Clase eléctrica II
Temperatura ambiente
10°C a 35°C
Certificaciones
CE
Prueba del hilo incandescente
650°C
Garantía
5 años
Eléctrico
Enchufe tipo C:
Este enchufe bifilar no tiene toma de tierra, no está polarizado y tiene dos clavijas redondas.
Tipo de enchufe:
Toma E27
Sostenibilidad
Material
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Descargas
Jagg