Descripción
Accent Surface Mounted D65 - Para destacar lo que realmente importa
Ofrecido en cuatro longitudes diferentes, el modelo Accent Surface Mounted D65 de bajo consumo presenta un diseño elegante con carcasa y anillo frontal de colores combinables. Con una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, esta solución de iluminación es ideal para tiendas de moda, hostelería y entornos residenciales. Además, el accesorio antideslumbrante en forma de panal garantiza un confort visual perfecto para sus clientes o invitados.
Al igual que otros miembros de la familia Accent D65, el Accent Surface Mounted D65 cuenta con una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Su diseño circular no sólo es elegante, sino también actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que la convierte en una solución de iluminación verdaderamente sostenible.
Especificaciones
Especificaciones
- Rica paleta de colores de carcasa y Texturas - Estándar
- 4 Longitudes diferentes - Dependiendo de la óptica y la selección del driver
- Rica paleta de colores para la carcasa y el anillo frontal
- Varias recetas de luz para elegir: 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Amplia gama de ángulos de haz a elegir
- Opciones de óptica - Colimador / Reflector
- Panal: para reducir el deslumbramiento y controlar la dirección de la luz Eficacia de hasta 147 lm/w
- Opción CRI80 o CRI90
- Lumens: 800 - 1200 Lumens
- Diferentes opciones de controladores: no regulable, regulable por interacción (DIA) y regulable por interacción inalámbrica (WIA)
- Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) con vida útil media: 100.000 horas* a L80 @ 25°C Ta
Operativo
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Fotometrías

Driver variants

Fuente de alimentación (no regulable) Interna, cableado pasante

DIA (DALI interact dimming), Interno, mediante cableado

WIA (Wireless Interact dimming), sin sensor Interal
Óptico
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* a L80 @ 25°C Ta* Consulte la hoja de especificaciones para más detalles
Eléctrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9 o 0,8 (para fuente de alimentación 8S)
< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C
PSU (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa -> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masaDisipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo.
LED
Placa LED
Reflector de aluminio de alta reflexión / Colimador de PMMA
Descargas
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65